Serie carta con taglio 1 / 3" (nastro in panno) 【10 Pezzi per confezione】

Serie carta con taglio 1 / 3" (nastro in panno)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pre-cut in easy-to-use sizes.
· Cloth-based, it is durable and does not easily tear even during rough grinding.
· Standard product used for metal polishing applications.
· Can also be mounted to electric sanders.
[Applications]
· Rust removal, deburring, base adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GB10S-40
GB10S-60
GB10S-80
GB10S-100
GB10S-120
GB10S-240
GB10S-MIX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abrasive material Particle Size
(#)
Details Type Set Content Quantity/Pack Number of included sets
(sheet)
Trusco Code Mass

8.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Alundum (Allumina)40Emery cloth-10 pcs.-228-0345220 g/Pack

7.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Alundum (Allumina)60Emery cloth-10 pcs.-228-0353160 g/pack

6.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Alundum (Allumina)80Emery cloth-10 pcs.-228-0361140 g/pack

6.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Alundum (Allumina)100Emery cloth-10 pcs.-228-0370130 g/pack

6.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Alundum (Allumina)120Emery cloth-10 pcs.-228-0388120 g/pack

4.96 €

2.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Alundum (Allumina)240Emery cloth-10 pcs.-228-0396100 g/pack

6.91 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 9 giorni --Emery Cloth Mix Set (10 Pieces Set)#40 and 240 / 1 pc. Each, #60, 80, 100 and 120 / 2 pcs. Each-10228-0400142 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Carta vetrata Usage Lucidatura a mano Width(mm) 93
Length(mm) 230 Features Already cut into a suitable size. Since it is cloth-based, is durable and does not easily tear even during rough grinding. Standard product for metal grinding. Can also be mounted to electric sanders. Application Rust removal, deburring, base adjustment.

Supporto tecnico