Serie carta taglio 1 / 3” (carta impermeabile) 【10 Pezzi per confezione】

Serie carta taglio 1 / 3” (carta impermeabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The paper base is water-resistant, and chemical polishing can be performed using water, oil, etc.
· Suitable for coating, polishing finishing metal products, etc.
· Can also be mounted to electric sanders.
[Applications]
· Base polishing for coating work.
· Polishing of metals, wood and stones.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP10S-1000
TP10S-1500
TP10S-240
TP10S-400
TP10S-600
TP10S-800
TP10S-MIX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abrasive material Particle Size
(#)
Details Type Set Content Quantity/Pack Number of included sets
(sheet)
Trusco Code Mass

5.37 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 6 giorni Carburo di silicio1000Waterproof paper-10 pcs.-228-045140 g/pack

5.34 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 9 giorni Carburo di silicio1500Waterproof paper-10 pcs.-228-046937 g/pack

3.68 €

2.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Carburo di silicio240Waterproof paper-10 pcs.-228-041854 g/pack

4.56 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 6 giorni Carburo di silicio400Waterproof paper-10 pcs.-228-042643 g/pack

5.22 €

3.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Carburo di silicio600Waterproof paper-10 pcs.-228-043443 g/pack

4.56 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 6 giorni Carburo di silicio800Waterproof paper-10 pcs.-228-044243 g/pack

4.05 €

2.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

--Waterproof paper mixed set (10-sheet set)#240 and 1500 / 1 pc. Each, #400, 600, 800 and 1000 / 2 pcs. Each-10228-047743 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Carta impermeabile Usage Lucidatura a mano Width(mm) 93
Length(mm) 228 Features The paper base is water-resistant, chemical polishing can be performed using water, oil, etc. Suitable for coating, polishing, and finishing metallic products and the like. Can also be attached to an electric sander. Application Base polishing for coating work. Polishing of metals, wood and stones.

Supporto tecnico