Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKP-320
Sheet Type | Carta impermeabile | Usage | Lucidatura a mano | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Color | Black | Finish equivalent count(#) | 320 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 20 | Trusco Code | 366-4171 | Features | It does not get clogged and maintains stable polishing power. It can be used with water, oil, and detergent. |
Mass | 32g | Material | Nylon Fiber Aluminum Oxide Silicon Carbide Adhesive |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto multi, il codice articolo è il seguente: TKP-320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKP-320.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali