"Levigatrice spugna" (diametro albero: 3mm)【3 Pezzi per confezione】 (48805)

"Levigatrice spugna" (diametro albero: 3mm) 48805
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 48805

Marca: NAKANISHI

Prezzo: 49.32

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 20 mm

Particle Size: 240 #

Max. Rotational Speed: 18000 rpm

Trusco Code: 297-4690

Mass: 17.2 g/bag


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

48805

Codice componente
48805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

49.32 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2024018000297-469017.2 g/bag

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Color Gray Shaft length(mm) 35
The Number of each bag(Piece) 3 Application For light deburring work on metal products. Removing rust and file scratches and shading work. For polishing stainless steel, copper, brass, and aluminum. Features Sander with strong polyester fiber. Has excellent flexibility and can softly polish surface without scraping plane/curved surface. Has many pores and almost no clogging. Reduces heat generation on surfaces being treated. Holds abrasive grain with powerful fiber and has excellent durability.

Si trova sulla pagina di "Levigatrice spugna" (diametro albero: 3mm), il codice articolo è il seguente: 48805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 48805.

Tipologia prodotto

Codice componente
48803
48806
48813
48815
48816
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

49.33 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2012018000297-468119.5 g/bag

49.33 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2040018000297-470319.2 g/bag

51.95 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3012015000297-471125.2 g/Bag

51.95 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3024015000297-472023.6 g/Bag

51.98 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3040015000297-473827.0 g/Bag

Supporto tecnico