"Mola per lucidatura morbida laminata" (diametro albero 3mm)【5-10 Pezzi per confezione】

"Mola per lucidatura morbida laminata" (diametro albero 3mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A soft buff that can be fixed to various raw materials with a small diameter flange.
· Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish with the use of a polishing agent.
[Applications]
· Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53717
53737
53741
53766
53771
53788
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
The Number of each bag
(Piece)
Trusco Code Mass

94.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2514Flat/soft/cotton yarn buff110003410297-500937.8 g/Bag

67.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3010Flat/soft/cloth buff150003510297-501740.2 g/bag

81.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2510Cup Type / Soft / Cloth Buff150004510297-502537.0 g/Bag

77.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 258Flat/soft/chamois leather200003710297-503339.6 g/Bag

81.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2510Cup Type / Soft / Chamois Leather150004510297-504139.8 g/Bag

67.51 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 306Flat/hard/cotton buff13000395297-505025.7 g/Bag

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Material Panno scamosciato
Shaft Diameter(mm) 3 Application Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished. Features A soft buff that can be fixed to various materials with a small diameter flange. Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish.

Supporto tecnico