Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53313 |
53314 |
53315 |
53316 |
53317 |
53318 |
53320 |
53351 |
53352 |
53353 |
53354 |
53357 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4851 | 30.8 g/Bag | |
39.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 5 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4860 | 31.2 g/Bag | |
42.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4878 | 31.9 g/Bag | |
43.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 16 | Cylindrical, hard | 30000 | 34 | 297-4886 | 30.6 g/Bag | |
45.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 30 | 297-4894 | 35.3 g/Bag | |
53.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4908 | 40.2 g/bag | |
65.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4924 | 50.2 g/bag | |
45.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | Shell shape/hard | 30000 | 35 | 297-4941 | 27.6 g/Bag | |
46.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 13 | Shell shape/hard | 30000 | 37 | 297-4959 | 31.4 g/Bag | |
56.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Shell shape/hard | 30000 | 28 | 297-4967 | 30.5 g/Bag | |
53.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | Shell shape/hard | 30000 | 28 | 297-4975 | 37.2 g/Bag | |
63.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 5 | Wheel / Hard | 20000 | 40 | 297-4983 | 42.8 g/bag |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Tamburo | Material | Panno scamosciato |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | The Number of each bag(Piece) | 10 | Application | Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished. |
Features | Durability is significantly enhanced by the compression and high density of high-quality wool (100%). Homogeneous hair reduction greatly increases the permeability of the abrasive, achieving stable finishing. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Max. Rotational Speed(rpm)
Shaft length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali