Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 35 | 20000 | 172-9497 | 195/box | |
42.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 59 | 20000 | 172-9501 | 195/box | |
42.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 62 | 20000 | 172-9519 | 195/box | |
42.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 68 | 20000 | 172-9527 | 195/box | |
42.53 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 70 | 20000 | 172-9535 | 195/box | |
52.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 52 | 20000 | 172-9594 | 300/box | |
52.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 80 | 20000 | 172-9608 | 300/box | |
52.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 95 | 20000 | 172-9616 | 300/box | |
52.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 100 | 20000 | 172-9624 | 300/box | |
52.91 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 105 | 20000 | 172-9632 | 300/box | |
54.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 58 | 20000 | 172-9691 | 375/box | |
54.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 85 | 20000 | 172-9705 | 375/box | |
54.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 100 | 20000 | 172-9713 | 375/box | |
54.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 110 | 20000 | 172-9721 | 375/box | |
54.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 115 | 20000 | 172-9730 | 375/box | |
67.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | Outer Diameter 60mm | Approximately 71 | 18000 | 172-9799 | 520/box | |
67.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 60 | Outer Diameter 60mm | Approx. 110 | 18000 | 172-9802 | 520/box | |
67.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 80 | Outer Diameter 60mm | Approximately 125 | 18000 | 172-9811 | 520/box | |
67.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 100 | Outer Diameter 60mm | Approximately 130 | 18000 | 172-9829 | 520/box | |
67.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 120 | Outer Diameter 60mm | Approximately 135 | 18000 | 172-9837 | 520/box | |
80.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 80 | 40 | O.D. 80 mm | Approximately 80 | 15000 | 172-9896 | 725/box | |
80.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 60 | O.D. 80 mm | Approximately 125 | 15000 | 172-9900 | 725/box | |
80.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 80 | O.D. 80 mm | Approximately 145 | 15000 | 172-9918 | 725/box | |
80.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 100 | O.D. 80 mm | Approximately 155 | 15000 | 172-9926 | 725/box | |
80.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 120 | O.D. 80 mm | Approx. 160 | 15000 | 172-9934 | 725/box |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 |
Features | For general metals. As the flap is obliquely attached, the contact to the workpiece is very soft. It utilizes the characteristics of a general-purpose flap wheel with shaft to improve the grindability and sustainability. (Increased by 30% compared to conventional) | Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali