"Mini traversino nylon" (tipo duro / diametro albero: 3mm)【10 Pezzi per confezione】

"Mini traversino nylon" (tipo duro / diametro albero: 3mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hard type for both stainless steel and general metals.
· Wears less and grinds well thanks to its nylon non-woven fabric which has been compressed and hardened appropriately.
· Works quietly, does not produce odor like rubber grindstones, generates less dust, and will not break.
[Applications]
· Finishing and polishing of stainless steel, aluminum and other nonferrous machining finishes.
· Hairline work.
· Finish polishing of molds.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN10131000
SN10131500
SN1013240
SN1013320
SN1013600
SN1013800
SN13131000
SN13131500
SN1313240
SN1313320
SN1313600
SN1313800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Color Trusco Code Mass
(g)

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101000Orange143-340725/box

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101500Yellow143-341525/box

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10240Purple143-336925/box

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10320Brown143-337725/box

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10600Green143-338525/box

88.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10800Blue143-339325/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 131000Orange143-346640/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 131500Yellow143-347440/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 13240Purple143-342340/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 13320Brown143-343140/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 13600Green143-344040/box

88.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 13800Blue143-345840/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 13
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000 Pcs./Box.(piece) 10
Shaft length(mm) 30 Features Hard type for both stainless steel and general metal. Wears less and grinds well thanks to its nylon non-woven fabric which has been compressed and hardened appropriately. Works quietly, does not produce odor like rubber grindstones, generates less dust, and will not break. Tool Used Micro grinder and electric drill.

Supporto tecnico