Mini-ruota in feltro (diametro albero 3 mm), velocità massima di funzionamento (giri/min): 5000【10 Pezzi per confezione】

Mini-ruota in feltro (diametro albero 3 mm), velocità massima di funzionamento (giri/min): 5000
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A green rouge-based oil-and-grease impregnation-type abrasive that can be used as it is. It produces a beautiful finished surface.
· It is a felt wheel for final finishing. There are two types, flat and shell types.
· It can be used with both stainless steel and general metals.
[Applications]
· Mirror finish and final polishing on detailed parts.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF1015H-B
SF1015S-B
SF1520H-B
SF1520S-B
SF205S-B
SF612H-B
SF612S-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

109.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015Shell type143-546930/box

109.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1015Flat143-545130/box

130.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1520Shell type143-550740/box

130.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1520Flat143-549340/box

140.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 205Flat144-185030/box

95.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 612Shell type143-542620/box

95.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 612Flat143-541820/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Material Feltro
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000 Pcs./Box.(piece) 10
Shaft length(mm) 35 Features A Green Rouge-type oil-and-grease impregnation-type abrasive that can be used as it is. It produces a beautiful finished surface. It is a felt wheel for final finishing. There are flat and cannonball types. It can be used in both stainless steel and general metals. Tool Used Micro grinder and electric drill.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico