Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SF1015H-W |
SF1015S-W |
SF1515K-W |
SF1515T-W |
SF1520H-W |
SF1520S-W |
SF205S-W |
SF2210SO-W |
SF612H-W |
SF612S-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | Shell type | 143-5442 | 20/box | |
77.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | Flat | 143-5434 | 20/box | |
112.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 15 | Spherical | 328-7386 | 35/box | |
112.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 15 | Inverted Trapezoidal Shape | 328-7394 | 30/box | |
101.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 15 | 20 | Shell type | 143-5485 | 40/box | |
101.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 20 | Flat | 143-5477 | 40/box | |
102.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 5 | Flat | 144-1833 | 20/box | |
102.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 10 | Abacus Type | 328-7408 | 35/box | |
69.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | Shell type | 143-5400 | 20/box | |
69.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | Flat | 143-5396 | 20/box |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Tamburo | Material | Feltro |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Shaft length(mm) | 35 | Features | Felt wheel for final finishing such as glazing or wiping. There are 5 types; flat, shell, abacus, inverted trapezoid, and sphere. For stainless steel and general metal. Use this product by applying oil/grease abrasive according to applications. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali