Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Internal Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Quantity/Pack (piece) | Shaft length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 40 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3655 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 60 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3663 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 80 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3671 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 100 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3680 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 120 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3698 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 150 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3701 | 14/pack | ||
5.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 180 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3710 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 240 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3728 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 320 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3736 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 400 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3744 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Fascia | - | - | 600 | Band (I.D 9.4 mm) | 9.4 | 25000 | 10 | - | 116-3752 | 14/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 40 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3761 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 60 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3779 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 80 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3787 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Fascia | - | - | 100 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3795 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 120 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3809 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 150 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3817 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 180 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3825 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 240 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3833 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 320 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3841 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 400 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3850 | 16/pack | ||
6.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 600 | Band (I.D 12 mm) | 12 | 25000 | 10 | - | 116-3868 | 16/pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 40 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3876 | 20/Pack | ||
5.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 60 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3884 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 80 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3892 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 100 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3906 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 120 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3914 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 150 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3922 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 180 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3931 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 240 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3949 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 320 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3957 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 400 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3965 | 20/Pack | ||
6.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 600 | Band (I.D 15 mm) | 15 | 20000 | 10 | - | 116-3973 | 20/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 40 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-3981 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 60 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-3990 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 80 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4007 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 100 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4015 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 120 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4023 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 150 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4031 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 180 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4040 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 240 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4058 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 320 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4066 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 400 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4074 | 23/Pack | ||
6.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Fascia | - | - | 600 | Band (I.D 19 mm) | 19 | 20000 | 10 | - | 116-4082 | 23/Pack | ||
5.77 € | 1 | 6 giorni | Tamburo | 9.5 | 3 | - | Drum | - | 25000 | - | 35 | 116-4465 | 5 | |||
5.87 € | 1 | 6 giorni | Tamburo | 12.1 | 6 | - | Drum | - | 25000 | - | 43 | 116-4473 | 16 | |||
5.79 € | 1 | 6 giorni | Tamburo | 12.1 | 3 | - | Drum | - | 25000 | - | 35 | 116-5631 | 6 | |||
5.88 € | 1 | 6 giorni | Tamburo | 15.1 | 6 | - | Drum | - | 20000 | - | 42 | 116-4490 | 18 | |||
5.90 € | 1 | 6 giorni | Tamburo | 19.1 | 6 | - | Drum | - | 20000 | - | 42 | 116-4503 | 20 |
Loading...
Application | Lucidatura | Width(mm) | 20 | Features | Optimal for precise grinding such as deburring. |
---|---|---|---|---|---|
Tool Used | Air Micro Grinder, Electric Drill. |
Configura
Proprietà di base
Type
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Internal Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Quantity/Pack(piece)
Shaft length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali