Lima pannello "doppia"

Lima pannello "doppia"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TBY-D180
  • TBY-D270

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBY-D180
TBY-D270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

43.62 €

1 Disponibile 6 giorni 180353-6394150

46.03 €

1 Disponibile 6 giorni 270353-6408200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Altri prodotti correlati Single Product Set Product Articolo singolo Width(mm) 60
Thickness(mm) 25 Features Structure that blows cuttings to the rear, so does not clog. TETRABLADE that cuts when pushed or pulled reduces workload. Main unit shape is non-slip coated for easy grip. 3 times the usability of a standard rasp-tooth file. Application For surface cutting of gypsum board, and calcium silicate board. (Coarse area: Up to 21 mm plate thickness supported)
Material: Grip ABS Resin + Elastomer Resin Material: Cut Surface Diecast Zinc (chrome plated surface)

Supporto tecnico