Corpo principale standard Arakan

Corpo principale standard Arakan

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK-STDH
AK-STDR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)
Trusco Code Blade

19.58 €

2 Disponibile 6 giorni 62377-1130Flat blade

19.72 €

2 Disponibile 6 giorni 68377-1148Circular Blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Altri prodotti correlati Single Product Set Product Articolo singolo Width(mm) 42
Depth(mm) 160 Type Main Body Mass(g) 75
Features An unprecedented, new type of tool that allows quick and easy completion of troublesome grinding work such as intermediate sheet metal finishing, rough grinding of plaster board, plastic, and lumber, chamfering, rust removal, paint stripping, and the like. Unlike conventional blades, it is very safe and can be used easily by anyone. The blade is made from high quality super-hardened steel which is Parkerized to ensure rust prevention, making it suitable for long-time use. Application Sheet Metal, Plaster Board, Plastic, Lumber Grinding Tool. Blade material Steel
Material: Grip ABS Resin

Supporto tecnico