• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Corpo principale tasca Arakan

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AK-POKT

Codice componente
AK-POKT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Blade material Material: Grip

9.76 €

Disponibile 4 giorni 53An unprecedented, new type of tool that allows quick and easy completion of troublesome grinding work such as intermediate sheet metal finishing, rough grinding of plaster board, plastic, and lumber, chamfering, rust removal, paint stripping, and the like. Unlike conventional blades, it is very safe and can be used easily by anyone. The blade is made from high quality super-hardened steel which is Parkerized to ensure rust prevention, making it suitable for long-time use.Sheet Metal, Plaster Board, Plastic, Lumber Grinding Tool.SteelABS Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Other Related Products Single Product Set Product Single Item Width(mm) 41
Depth(mm) 140 Height(mm) 50 Type Main Body
Trusco Code 377-1121

Si trova sulla pagina di Corpo principale tasca Arakan, il codice articolo è il seguente: AK-POKT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AK-POKT.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico