Lima per la lavorazione dei metalli semitonda / rotonda

Lima per la lavorazione dei metalli semitonda / rotonda
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Set teeth are sharp and highly durable. Teeth are also set on a side (only one side). A JIS standard compliant product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THA200-01
THA250-02
THA300-03
THI300-02
THI300-04
THI350-03
TMA200-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Details Type Blade Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Trusco Code Mass Material

22.27 €

1 6 giorni 250Taglio grossoHalf Circle Type200216257-3636140gAlloy tool steel (SKS-8)

28.03 €

1 6 giorni 310Secondo taglioHalf Circle Type250257.0257-3687260gAlloy tool steel (SKS-8)

50.08 €

1 6 giorni 370FineHalf Circle Type300308.5257-3733430gAlloy tool steel (SKS-8)

21.77 €

1 Disponibile 6 giorni 370Secondo taglioFlat300307.0257-3539450gAlloy tool steel (SKS-8)

37.57 €

1 6 giorni 370Taglio extra dolceFlat300307.0257-3555450gAlloy tool steel (SKS-8)

41.39 €

1 6 giorni 430FineFlat350347.5257-3580650gAlloy tool steel (SKS-8)

12.98 €

1 6 giorni 250Taglio grossoRound20088257-382280gCarbon tool steel (SK-2)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima per lavorazione del ferro Single Product Set Product Articolo singolo Features Set teeth are sharp and durable. Teeth are also set on a side (only one side).

Supporto tecnico