Raspa da fabbro

Raspa da fabbro
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Set teeth are sharp and highly durable. Teeth are set on the entire surface. A JIS standard compliant product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKA250-03
TKA300-01
TKA300-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Blade Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Trusco Code Mass

33.47 €

3 Disponibile 6 giorni 310Fine2501010257-4063180g

36.79 €

3 Disponibile 6 giorni 370Taglio grosso3001212257-4110315g

36.79 €

3 Disponibile 7 giorni 370Secondo taglio3001212257-4098315g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima per lavorazione del ferro Single Product Set Product Articolo singolo Details Type Square shape
Features Set teeth are sharp and durable. Teeth are set on the entire surface. Material Carbon tool steel (SK-2)

Supporto tecnico