• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lima lavorazione del ferro, manico lima tipo standard

Lima lavorazione del ferro, manico lima tipo standard

[Features]
· A file handle which is easy to get used to and resists slipping.
[Applications]
· Suitable ironwork files.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GME900L
GME900LL
GME900M
GME900S
GME900SS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Applicable File Size
(mm)
Handle size Trusco Code Mass Features Application Material

3.93 €

4 giorni 135300L175-760110gA file handle which is easy to get used to and resists slipping.Suitable ironwork files.Miscellaneous timber

4.61 €

4 giorni 150350・400LL374-729875gA file handle which is easy to get used to and resists slipping.Suitable ironwork files.Japanese Oak Wood

3.63 €

4 giorni 115200・250M175-759810gA file handle which is easy to get used to and resists slipping.Suitable ironwork files.Miscellaneous timber

3.48 €

4 giorni 90150S175-758010gA file handle which is easy to get used to and resists slipping.Suitable ironwork files.Miscellaneous timber

3.51 €

4 giorni 9075~150SS374-728025gA file handle which is easy to get used to and resists slipping.Suitable ironwork files.Japanese Oak Wood

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type ironworking files Single Product Set Product Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico