Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS-5-HA |
GS-5-HI |
GS-5-K |
GS-5-M |
GS-5-S |
GS-5-SET |
GS-8-HA |
GS-8-HI |
GS-8-K |
GS-8-M |
GS-8-S |
GS-8-SET |
GS-10-HA |
GS-10-HI |
GS-10-K |
GS-10-M |
GS-10-S |
GS-10-SET |
GS-12-HA |
GS-12-HI |
GS-12-K |
GS-12-M |
GS-12-S |
GS-12-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Type | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | Shape of handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Articolo singolo | - | 80 | 5 pcs./set | Half round (width) 7.5 × (thickness) 2.5 | - | 117-8733 | 17.8g | Round | ||
45.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Articolo singolo | - | 80 | 5 pcs./set | Flat (width) 7.5 × (thickness) 1.7 | - | 117-8725 | 21.2g | Round | ||
29.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Articolo singolo | - | 80 | 5 pcs./set | Square (Width) 3.5 | - | 117-6285 | 18.7g | Round | ||
27.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Articolo singolo | - | 80 | 5 pcs./set | Round (Φ) 4.0 | - | 117-6277 | 18.7g | Round | ||
29.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Articolo singolo | - | 80 | 5 pcs./set | Triangle (width) 4.8 | - | 117-6293 | 18.3g | Round | ||
110.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 200 | Set prodotto | Set | - | Set | - | GS-5-HI、GS-5-HA、GS-5-M、GS-5-K、GS-5-S | 117-6307 | 94.7 g/set | - | |
30.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | Articolo singolo | - | 70 | 8 pcs./set | Half round (width) 7.0 × (thickness) 2.0 | - | 117-8750 | 13.7g | Round | ||
37.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | Articolo singolo | - | 70 | 8 pcs./set | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-8741 | 16.0g | Round | ||
21.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 180 | Articolo singolo | - | 70 | 8 pcs./set | Square (Width) 3.0 | - | 117-6340 | 13.6g | Round | ||
24.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | Articolo singolo | - | 70 | 8 pcs./set | Round (Φ) 3.5 | - | 117-6331 | 12.9g | Round | ||
27.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | Articolo singolo | - | 70 | 8 pcs./set | Triangle (width) 4.5 | - | 117-6358 | 13.7g | Round | ||
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | Set prodotto | Set | - | Set | - | GS-8-HI、GS-8-HA、GS-8-M、GS-8-K、GS-8-S | 117-6366 | 69.9 g/set | - | ||
22.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 50 | 10 pcs./set | Half round (width) 5.5 × (thickness) 1.8 | - | 117-8776 | 8.0g | Round | ||
27.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 50 | 10 pcs./set | Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.5 | - | 117-8768 | 8.6g | Round | ||
22.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 50 | 10 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6421 | 7.5g | Round | ||
19.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 50 | 10 pcs./set | Round (Φ) 3.0 | - | 117-6412 | 7.2g | Round | ||
22.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 50 | 10 pcs./set | Triangle (width) 3.7 | - | 117-6439 | 6.9g | Round | ||
98.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 140 | Set prodotto | Set | - | Set | - | GS-10-HI、GS-10-HA、GS-10-M、GS-10-K、GS-10-S | 117-6447 | 38.2 g/set | - | |
21.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 40 | 12 pcs./set | Half round (width) 5.0 × (thickness) 1.3 | - | 117-8806 | 5.1g | Round | ||
22.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 40 | 12 pcs./set | Flat (width) 5.3 × (thickness) 0.8 | - | 117-8792 | 5.1g | Round | ||
18.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 40 | 12 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6480 | 5.3g | Round | ||
16.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 40 | 12 pcs./set | Round (Φ) 2.7 | - | 117-6471 | 5.6g | Square | ||
18.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Articolo singolo | - | 40 | 12 pcs./set | Triangle (width) 3.0 | - | 117-6498 | 5.2g | Square | ||
74.81 € 41.15 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 140 | Set prodotto | Set | - | Set | - | GS-12-HI、GS-12-HA、GS-12-M、GS-12-K、GS-12-S | 117-6501 | 26.3 g/set | - |
Loading...
Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Particle Size(#) | 170 | Features | Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like. The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end. The metal base has elasticity to fit the work material. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Optimal for uses such as the finishing grind for deburring/repairs/ground glass joints. | Specifications | For Precision Type (#170) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Type
Shape
Set Content
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali