Registrati

Lima diamantata (per lavorazione ferro)

Codice componente:

Sono stati trovati. 24 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Overall Length

    (mm)

    Single Product Set Product

    Details Type

    Blade Length

    (mm)

    Type

    Shape

    Set Content

    Trusco Code

    Mass

    Shape of handle

    Quantità minima d'ordine
    215
    Articolo singolo
    -
    80
    5 pcs./set
    Half round (width) 12.0 × (thickness) 3.75
    -
    117-9217
    51.2g
    Flat
    1 pezzi
    215
    Articolo singolo
    -
    80
    5 pcs./set
    Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.5
    -
    117-9209
    53.7g
    Flat
    1 pezzi
    215
    Articolo singolo
    -
    80
    5 pcs./set
    Square (Width) 5.5
    -
    117-6811
    46.6g
    Square
    1 pezzi
    215
    Articolo singolo
    -
    80
    5 pcs./set
    Round (Φ) 6.0
    -
    117-6803
    38.9g
    Square
    1 pezzi
    215
    Articolo singolo
    -
    80
    5 pcs./set
    Triangle (width) 9.0
    -
    117-6820
    46.6g
    Flat
    1 pezzi
    215
    Set prodotto
    Set
    -
    Set
    -
    GK-5-HI、GK-5-HA、GK-5-M、GK-5-K、GK-5-S
    117-6838
    237.0 g/Set
    -
    1 pezzi
    200
    Articolo singolo
    -
    70
    8 pcs./set
    Half round (width) 9.5 × (thickness) 3.0
    -
    117-9233
    41.5g
    Flat
    1 pezzi
    200
    Articolo singolo
    -
    70
    8 pcs./set
    Flat (width) 8.5 × (thickness) 2.0
    -
    117-9225
    35.9g
    Flat
    1 pezzi
    200
    Articolo singolo
    -
    70
    8 pcs./set
    Square (Width) 4.5
    -
    117-6871
    26.2g
    Square
    1 pezzi
    200
    Articolo singolo
    -
    70
    8 pcs./set
    Round (Φ) 4.5
    -
    117-6862
    27.8g
    Square
    1 pezzi
    200
    Articolo singolo
    -
    70
    8 pcs./set
    Triangle (width) 7.5
    -
    117-6889
    38.6g
    Flat
    1 pezzi
    200
    Set prodotto
    Set
    -
    Set
    -
    GK-8-HI、GK-8-HA、GK-8-M、GK-8-K、GK-8-S
    117-6897
    170.0 g/set
    -
    1 pezzi
    185
    Articolo singolo
    -
    50
    10 pcs./set
    Half round (width) 7.0 × (thickness) 3.0
    -
    117-9250
    28.2g
    Flat
    1 pezzi
    185
    Articolo singolo
    -
    50
    10 pcs./set
    Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.5
    -
    117-9241
    25.7g
    Flat
    1 pezzi
    185
    Articolo singolo
    -
    50
    10 pcs./set
    Square (Width) 3.0
    -
    117-6935
    13.2g
    Square
    1 pezzi
    185
    Articolo singolo
    -
    50
    10 pcs./set
    Round (Φ) 3.2
    -
    117-6927
    15.4g
    Square
    1 pezzi
    185
    Articolo singolo
    -
    50
    10 pcs./set
    Triangle (width) 5.5
    -
    117-6943
    21.1g
    Flat
    1 pezzi
    185
    Set prodotto
    Set
    -
    Set
    -
    GK-10-HI、GK-10-HA、GK-10-M、GK-10-K、GK-10-S
    117-6951
    103.6 g/set
    -
    1 pezzi
    170
    Articolo singolo
    -
    40
    12 pcs./set
    Half round (width) 6.0 × (thickness) 2.0
    -
    117-9276
    11.0g
    Flat
    1 pezzi
    170
    Articolo singolo
    -
    40
    12 pcs./set
    Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.0
    -
    117-9268
    10.4g
    Flat
    1 pezzi
    170
    Articolo singolo
    -
    40
    12 pcs./set
    Square (Width) 2.5
    -
    117-6994
    8.5g
    Square
    1 pezzi
    170
    Articolo singolo
    -
    40
    12 pcs./set
    Round (Φ) 3.0
    -
    117-6986
    8.7g
    Square
    1 pezzi
    170
    Articolo singolo
    -
    40
    12 pcs./set
    Triangle (width) 4.5
    -
    117-7001
    11.1g
    Flat
    1 pezzi
    170
    Set prodotto
    Set
    -
    Set
    -
    GK-12-HI、GK-12-HA、GK-12-M、GK-12-K、GK-12-S
    117-7010
    49.7 g/set
    -
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    49.78 €
    ( 59.24 € )
    6 giorni lavorativi
    57.95 €
    ( 68.96 € )
    6 giorni lavorativi
    39.92 €
    ( 47.50 € )
    6 giorni lavorativi
    34.41 €
    ( 40.95 € )
    6 giorni lavorativi
    39.92 €
    ( 47.50 € )
    6 giorni lavorativi
    139.99 €
    ( 166.59 € )
    6 giorni lavorativi
    39.87 €
    ( 47.45 € )
    6 giorni lavorativi
    49.64 €
    ( 59.07 € )
    6 giorni lavorativi
    35.23 €
    ( 41.92 € )
    6 giorni lavorativi
    28.88 €
    ( 34.37 € )
    6 giorni lavorativi
    35.34 €
    ( 42.05 € )
    6 giorni lavorativi
    121.53 €
    ( 144.62 € )
    6 giorni lavorativi
    34.31 €
    ( 40.83 € )
    6 giorni lavorativi
    39.73 €
    ( 47.28 € )
    6 giorni lavorativi
    28.74 €
    ( 34.20 € )
    6 giorni lavorativi
    27.09 €
    ( 32.24 € )
    6 giorni lavorativi
    28.82 €
    ( 34.30 € )
    6 giorni lavorativi
    102.28 €
    ( 121.71 € )
    6 giorni lavorativi
    25.29 €
    ( 30.10 € )
    6 giorni lavorativi
    32.37 €
    ( 38.52 € )
    6 giorni lavorativi
    24.31 €
    ( 28.93 € )
    6 giorni lavorativi
    23.37 €
    ( 27.81 € )
    6 giorni lavorativi
    24.34 €
    ( 28.96 € )
    6 giorni lavorativi
    111.75 €
    ( 132.98 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like.
    · The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end.
    · The metal base has elasticity to fit the work material.
    · Since it is held firmly by the file base metal in a stable state with originally developed electrodeposition technology, the initial sharpness is maintained until the end.
    [Applications]
    · Optimal for deburring and machined items which are rigid or have rough edges.
    · Finishing of various molds, modification, corner rounding, grinding of various blades, and grinding of various hard materials.