Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TDH42K91 |
TDH42126 |
TDH4254 |
TDH4291 |
TDH62491 |
TDH82454 |
TDH82491 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | Dimension T (mm) | Dimension t1 (mm) | Dimensions N (mm) | Dimensions N1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | 302-2277 | 9g | 0.65 | 2.25 | 2.25 | 4 | |
79.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | 302-2307 | 9g | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 4 | |
79.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 325 | 302-2285 | 9g | 0.55 | 2.15 | 3.15 | 4 | |
79.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 170 | 302-2293 | 9g | 0.65 | 2.25 | 3.25 | 4 | |
88.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 170 | 302-2315 | 18g | 0.65 | 2.25 | 6.25 | 6 | |
87.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 325 | 302-2323 | 20g | 0.55 | 2.15 | 8.45 | 8 | |
87.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | 302-2331 | 20g | 0.65 | 2.75 | 8.25 | 8 |
Loading...
Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Product Type | A cono | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Articolo singolo | Details Type | Diamond Taper File | Blade Length(mm) | 50 |
Features | Emery Base Metal: It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File Metal: High precision of dimensions, with moderate bending. Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power. Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding. | Application | Ideal for grinding/polishing of hard objects. Rib grooving of plastic molds. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc. | Material | Chromium-Molybdenum Steel (Approx. HRC45) Diamond Abrasive Grain Nickel (Electrodeposition Bond) Chromium (Coating) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali