Chiave offset doppia (45°)

Chiave offset doppia (45°)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Box wrench at both ends is suitable for final tightening work.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OF1012
OF1922
OF2123
OF2126
OF2427
OF3032
OF3235
OF3236
OF3641
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.98 €

1 6 giorni 19010×12376-617960

25.51 €

1 6 giorni 31419×22376-6268310

29.83 €

3 6 giorni 33321×23376-6284360

33.47 €

1 9 giorni 36521×26376-6292450

39.03 €

1 6 giorni 36624×27376-6322450

53.05 €

1 6 giorni 42830×32376-6357870

59.96 €

1 6 giorni 42832 x 35376-6365870

58.73 €

1 6 giorni 42832×36376-6373870

77.87 €

1 6 giorni 45536×41376-63901120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico