Chiave doppia tipo lancia "REVOWAVE"

Chiave doppia tipo lancia "REVOWAVE"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave doppia tipo lancia "REVOWAVE"
  • Chiave doppia tipo lancia "REVOWAVE"
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The curved surface of the main body neck is functional, fitting nicely in the operator's hand.
· The head is a sharp spear shape.
· JIS Class S.
· Made of general chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL0507
SL1719
SLES6
SLES62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)
Features

7.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1025.5×7Articolo singolo--325-838612-

14.66 €

1 Disponibile 6 giorni 18517×19Articolo singolo--325-8467130-

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni -5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Set prodotto65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24327-8085660/1 Set6 double open ended spanners of several standard sizes suitable for various applications are set. A dedicated holder with excellent storability is included.

85.06 €

1 Disponibile 6 giorni -8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 22×24Set prodotto68×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24364-1627660/1 Set6 double open ended spanners of several standard sizes suitable for various applications are set. A dedicated holder with excellent storability is included.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Supporto tecnico