Chiave micro a bocca doppia

Chiave micro a bocca doppia
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A single tool can be used for tightening work on 2 sizes of bolt nuts.
· Capable of fast turning when tightening temporarily, which is an advantage of wrenches.
· The opening is inclined by approximately 15°, allowing for work in narrow spaces by using both sides.
· Own the whole set for rapid support of various bolts and nuts.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMCS300

Codice componente
SMCS300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.85 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 5.5×7 / 3.2×4 / 4×5 Single Product/Set Classification Set prodotto Set Contents (Items) 3
Case Size: Frontage x Depth x Height(mm) 3.2×4、4×5、5.5×7 Trusco Code 376-6462 Mass(g) 60/1 Set

Si trova sulla pagina di Chiave micro a bocca doppia, il codice articolo è il seguente: SMCS300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMCS300.

Supporto tecnico