Chiave combinata "Light Tool" (tipo estremamente leggero)

Chiave combinata "Light Tool" (tipo estremamente leggero)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LEWS-6
  • LEW0019
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This resource-saving tool is 20% lighter weight on average compared to our conventional products.
· The bending angle of the ring wrench handle is 12°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEW0005
LEW0007
LEW0008
LEW0010
LEW0013
LEW0014
LEW0016
LEW0017
LEWS-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)

10.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1005.5Articolo singolo--364-161911

10.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1057Articolo singolo--212-091714

10.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1058Articolo singolo--212-092513

11.45 €

1 Disponibile 6 giorni 11910Articolo singolo--212-093321

13.41 €

1 Disponibile 6 giorni 15113Articolo singolo--212-095045

13.55 €

1 Disponibile 9 giorni 17114Articolo singolo--212-096860

15.89 €

1 Disponibile 6 giorni 19116Articolo singolo--212-098480

16.98 €

1 Disponibile 6 giorni 21617Articolo singolo--212-0992100

85.98 €

1 Disponibile 6 giorni -10 ~ 19Set prodotto610、12、13、14、17、19212-0747445/1 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 12

Supporto tecnico