Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FP2528 |
FP3032 |
FP3438 |
FP4042 |
FP4548 |
FP5255 |
FP5865 |
FP6570 |
FP7075 |
FP8085 |
FP9298 |
FPP105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Applicable Dimensions (mm) | Pin Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 136 | 25~28 | 2.5 | 273-7868 | 50 | |
12.55 € 8.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 136 | 30 to 32 | 2.5 | 273-7876 | 50 | ||
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 34~38 | 3.5 | 115-3030 | 100 | |
18.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 173 | 40~42 | 3.5 | 115-3048 | 100 | |
21.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 195 | 45~48 | 4.5 | 115-3056 | 150 | |
22.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 208 | 50–55 | 4.5 | 115-3064 | 150 | |
25.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | 58~65 | 4.5 | 115-3072 | 220 | |
27.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | 65~70 | 4.5 | 115-3081 | 220 | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 246 | 70~75 | 5.5 | 115-3099 | 275 | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 270 | 80~85 | 5.5 | 115-3102 | 390 | |
37.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 286 | 92~100 | 6 | 115-3111 | 400 | |
59.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 333 | 105~115 | 6 | 396-1052 | 710 |
Loading...
Type | Chiave a gancio | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Applicable Dimensions(mm)
Pin Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali