Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RWM1719
Type | Chiave curva su un lato | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 240 | Width across flat dimension(mm) | 17×19 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Thickness(mm) | 50 | Trusco Code | 367-3723 | Mass(g) | 380 |
Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto (tipo corto), il codice articolo è il seguente: RWM1719.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWM1719.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali