• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave per fascette di tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HR-1013
HR-1014
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

50.37 €

5 giorni 10×12×13367-2875210

51.66 €

5 giorni 10×12×14367-2883220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combination Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 155 Single Product/Set Classification Single Item Thickness(mm) 69
Opposite Side of Wrench(mm) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico