Chiave combinata

Chiave combinata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave combinata
  • CW-1000
  • CW-600
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A JIS mark display item. (Excluding 20, 25, 28 mm)
· Outstanding durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CW-7
CW-22
CW-28
CW-32
CW-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Point)
Set Content Trusco Code Mass
(g)
Accessory

5.90 €

1 Stesso giorno

Stock

1007Articolo singolo--411-403523-

24.39 €

1 6 giorni 27522Articolo singolo--411-3900268-

52.46 €

1 6 giorni 37028Articolo singolo--411-3969555-

57.53 €

1 6 giorni 41532Articolo singolo--411-3993790-

80.05 €

1 6 giorni -8 ~ 17Set prodotto68、10、12、13、14、17411-4027513/setCloth case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Features A JIS mark display item. Has outstanding durability (Except 20, 25, 28 mm).

Supporto tecnico