Cricchetto piano 4 in 1 (tipo universale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFW-1
RFW-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness T1 Thickness T2 Trusco Code Mass
(g)

31.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1728×10×12×1319.521.5381-3525180

33.15 €

1 Disponibile 6 giorni 17410×12×13×142023.5381-3533200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a cricchetto per piastra Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico