Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGR-C13 |
TGR-C19 |
TGR-C24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 182 | 13 | 8.4 | 6.6 | 279-5116 | 110g | |
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 252 | 19 | 11.5 | 8.7 | 279-5175 | 240g | |
86.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 296 | 24 | 13.5 | 11.0 | 279-5205 | 450g |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali