"Chiave a cricchetto" (tipo combinazione)

"Chiave a cricchetto" (tipo combinazione)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· Made of general chrome vanadium steel.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· A mirror type with good tactile property and beautiful metal surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGRN-10
TGRN-14
TGRN-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

23.61 €

1 Disponibile 9 giorni 160107.75.4329-386648g

31.23 €

1 Disponibile 6 giorni 193149.46.9329-3891113g

41.19 €

1 Disponibile 9 giorni 2501911.59329-3912210g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico