Chiave combinata a cricchetto (tipo standard) forma diritta

Chiave combinata a cricchetto (tipo standard) forma diritta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGRW-07
TGRW-08
TGRW-10
TGRW-13
TGRW-17
TGRW-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

14.13 €

1 Disponibile 9 giorni 136774.7415-948936g

14.80 €

1 Disponibile 6 giorni 136874.7415-949735g

16.67 €

1 Disponibile 9 giorni 160107.75.4415-950155g

20.70 €

1 Disponibile 9 giorni 180139.36.2415-952793g

28.51 €

1 Disponibile 6 giorni 2331710.98.3415-9543188g

31.75 €

1 Disponibile 6 giorni 2501911.59415-9551238g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Cr-V (Chromium Vanadium Steel)

Supporto tecnico