Chiave combinata a cricchetto (tipo corto)

Chiave combinata a cricchetto (tipo corto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGRW-07S

Codice componente
TGRW-07S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.54 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 88 Width across flat dimension(mm) 7 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Thick Eyeglasses(mm) 7 Thick Wrench(mm) 5.1 Trusco Code 415-9390
Mass 24g

Si trova sulla pagina di Chiave combinata a cricchetto (tipo corto), il codice articolo è il seguente: TGRW-07S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGRW-07S.

Supporto tecnico