Chiave combinata a cricchetto (tipo lungo) forma diritta

Chiave combinata a cricchetto (tipo lungo) forma diritta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGRW-07L
TGRW-12L
TGRW-19L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

15.75 €

1 Disponibile 6 giorni 150775.1415-957836g

21.99 €

1 Disponibile 7 giorni 207128.76.4415-960882g

35.22 €

1 Disponibile 9 giorni 3051911.59.5415-9641260g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico