Set di chiavi combinate a cricchetto (tipo lungo)

Set di chiavi combinate a cricchetto (tipo lungo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· With 72-tooth gears, it realizes a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful and feels very heavy to the touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGRW-800

Codice componente
TGRW-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.90 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Set prodotto Details Type Set
Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 Trusco Code 415-9659
Mass 1,158 g/set

Si trova sulla pagina di Set di chiavi combinate a cricchetto (tipo lungo), il codice articolo è il seguente: TGRW-800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGRW-800.

Supporto tecnico