Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGRW-08F |
TGRW-10F |
TGRW-12F |
TGRW-13F |
TGRW-14F |
TGRW-17F |
TGRW-19F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 136 | 8 | 7 | 5.1 | 415-9942 | 37g | |
28.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 10 | 7.7 | 5.7 | 415-9951 | 63g | |
30.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 174 | 12 | 8.7 | 6.3 | 415-9969 | 89g | |
17.26 € 9.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 180 | 13 | 9.3 | 6.5 | 415-9977 | 108g | ||
19.08 € 10.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 193 | 14 | 9.4 | 6.8 | 415-9985 | 130g | ||
45.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 233 | 17 | 10.9 | 7.8 | 415-9993 | 214g | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 19 | 11.5 | 8.5 | 416-0011 | 269g |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali