Chiave combinata a cricchetto oscillante (tipo standard)

Chiave combinata a cricchetto oscillante (tipo standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGRW-800F

Codice componente
TGRW-800F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.04 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Set prodotto Details Type Set
Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F Trusco Code 416-0029
Mass 1,169 g/set

Si trova sulla pagina di Chiave combinata a cricchetto oscillante (tipo standard), il codice articolo è il seguente: TGRW-800F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGRW-800F.

Supporto tecnico