Chiave combinata a cricchetto oscillante (tipo corto)

Chiave combinata a cricchetto oscillante (tipo corto)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGRW-07FS
TGRW-08FS
TGRW-10FS
TGRW-13FS
TGRW-17FS
TGRW-19FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

17.94 €

1 Disponibile 6 giorni 88775.5415-984532 g/set

19.87 €

1 Disponibile 9 giorni 88875.5415-985331 g/set

12.20 €

7.56 €

1 Stesso giorno

Stock

96107.76.1415-986146 g/set

24.90 €

1 Disponibile 9 giorni 108139.37.0415-988879 g/set

36.37 €

1 Disponibile 7 giorni 1281710.98.3415-9900150 g/set

40.40 €

1 Disponibile 9 giorni 1381911.59415-9918188 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico