• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave combinata a cricchetto, cricchetto tipo oscillante (tipo standard)

Chiave combinata a cricchetto, cricchetto tipo oscillante (tipo standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It can switch between forward and reverse by moving the switching claw left or right.
· Ratchet wrench handle bend angle is small at 15°, ideal for working in locations with height restrictions.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGRW-07R
TGRW-10R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

10.24 €

1 9 giorni 12477.75.1415-975635 g/set

15.09 €

1 9 giorni 158108.25.8415-977256 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico