Chiave combinata a cricchetto, cricchetto tipo oscillante (tipo standard)

Chiave combinata a cricchetto, cricchetto tipo oscillante (tipo standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It can switch between forward and reverse by moving the switching claw left or right.
· Ratchet wrench handle bend angle is small at 15°, ideal for working in locations with height restrictions.
· With 72-tooth gears, it realizes a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGRW-800R

Codice componente
TGRW-800R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.84 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Set prodotto
Details Type Set Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
Trusco Code 415-9837 Mass 1082 g/set

Si trova sulla pagina di Chiave combinata a cricchetto, cricchetto tipo oscillante (tipo standard), il codice articolo è il seguente: TGRW-800R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGRW-800R.

Supporto tecnico