Chiave offset doppia (45°) (Codici componente)

Chiave offset doppia (45°)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It has an offset angle of 45°, allowing it to work around obstacles.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRM-6S
TRM-8S
TRM-1012
TRM-1013
TRM-1417
TRM-1924
TRM-2430
TRM-5507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Point)
Set Content Trusco Code Mass

104.02 €

1 Disponibile 6 giorni -8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27Set prodotto6TRM-0810、1113、1214、1417、1922、2427416-08011534g

157.59 €

1 Disponibile 6 giorni -8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 / 23×26Set prodotto8TRM-0809、1012、1113、1417、1921、2224、2326、2427416-08192336g

16.87 €

1 Disponibile 9 giorni 19510×12Articolo singolo--416-059257g

16.87 €

1 Disponibile 9 giorni 19510×13Articolo singolo--416-060657g

19.48 €

1 Disponibile 7 giorni 23714×17Articolo singolo--416-0665153g

31.67 €

1 Disponibile 6 giorni 34619×24Articolo singolo--416-0711396g

47.71 €

1 Disponibile 6 giorni 41024 x 30Articolo singolo--416-0762620g

16.48 €

1 Disponibile 9 giorni 1655.5×7Articolo singolo-12RS、13RS、14RS、17RS、19RS416-054151g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45

Supporto tecnico