Chiave offset molto lunga (tipo diritto)

Chiave offset molto lunga (tipo diritto)
[Features]
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· Material is chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLSM-0810

Codice componente
TLSM-0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.28 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 235 Width across flat dimension(mm) 8×10 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Trusco Code 415-9292 Mass 64g

Si trova sulla pagina di Chiave offset molto lunga (tipo diritto), il codice articolo è il seguente: TLSM-0810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLSM-0810.

Supporto tecnico