Chiave combinata

Chiave combinata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly.
· The surface with satin finish is comfortable to the hand and resists slipping.
· The wrench is used for quick turning and the offset wrench for final tightening work.
· Made of general chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCS-0007
TCS-0008
TCS-0010
TCS-0012
TCS-0013
TCS-0014
TCS-0017
TCS-0019
TCS-0022
TCS-0024
TCS-0030
TCS-0032
TCS-10S
TCS-14S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni 987Articolo singolo--301-417720g

6.82 €

1 Disponibile 9 giorni 1038Articolo singolo--301-418525g

7.05 €

1 Disponibile 9 giorni 12310Articolo singolo--301-420740g

8.33 €

1 Disponibile 9 giorni 14312Articolo singolo--301-422355g

9.40 €

1 Disponibile 6 giorni 14713Articolo singolo--301-423160g

10.13 €

1 Disponibile 9 giorni 16814Articolo singolo--301-424080g

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni 20717Articolo singolo--301-4274145g

14.46 €

1 Disponibile 6 giorni 23019Articolo singolo--301-4291180g

19.72 €

1 Disponibile 6 giorni 26022Articolo singolo--301-4312230g

22.66 €

1 Disponibile 6 giorni 30924Articolo singolo--301-4321360g

41.38 €

1 Disponibile 6 giorni 38030Articolo singolo--301-4355675g

48.85 €

1 Disponibile 6 giorni 41832Articolo singolo--301-4363820g

121.30 €

1 Disponibile 6 giorni -8 ~ 24Set prodotto8、10、12、13、14、17、19、21、22、2410301-41261,650 g/set

160.74 €

1 Disponibile 6 giorni -5.5 ~ 32Set prodotto5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、3214301-41423500 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15

Supporto tecnico