Chiave combinata tipo speculare

Chiave combinata tipo speculare

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TTCS-7S

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 73.05

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTCS-7S

Codice componente
TTCS-7S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Set prodotto
Details Type Set (with Resin Snake Band) Set Content(mm) 8、10、12、13、14、17、19 Set Content(Point) 7
Trusco Code 301-4100 Mass 570 g/set

Si trova sulla pagina di Chiave combinata tipo speculare, il codice articolo è il seguente: TTCS-7S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTCS-7S.

Supporto tecnico