Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMS-07 |
TMS-09 |
TMS-10 |
TMS-10S |
TMS-11 |
TMS-12-271 |
TMS-13 |
TMS-14S |
TMS-16 |
TMS-17 |
TMS-19 |
TMS-21 |
TMS-22 |
TMS-24 |
TMS-30 |
TMS-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | 7 | Articolo singolo | - | - | 416-0321 | 18g | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 130 | 9 | Articolo singolo | - | - | 416-0347 | 31g | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 140 | 10 | Articolo singolo | - | - | 416-0355 | 34g | |
106.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 ~ 24 | Set prodotto | TMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 | 10 | 416-0525 | 1,528 g/set | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 11 | Articolo singolo | - | - | 416-0363 | 47g | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 160 | 12 | Articolo singolo | - | - | 416-0371 | 53g | |
7.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | 13 | Articolo singolo | - | - | 416-0380 | 65g | |
128.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 5.5 ~ 32 | Set prodotto | TMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 | 14 | 416-0533 | 2883 g/set | |
10.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 200 | 16 | Articolo singolo | - | - | 416-0410 | 103g | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 210 | 17 | Articolo singolo | - | - | 416-0428 | 123g | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | 19 | Articolo singolo | - | - | 416-0444 | 158g | |
9.08 € 6.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 250 | 21 | Articolo singolo | - | - | 416-0452 | 196g | ||
9.91 € 6.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 260 | 22 | Articolo singolo | - | - | 416-0461 | 217g | ||
16.00 € 11.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 280 | 24 | Articolo singolo | - | - | 416-0479 | 277g | |
32.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 340 | 30 | Articolo singolo | - | - | 416-0509 | 495g | |
24.59 € 17.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 360 | 32 | Articolo singolo | - | - | 416-0517 | 547g |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali