Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
073270
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 159 | Width across flat dimension(mm) | 10 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Thick Eyeglasses(mm) | 7.2 | Thick Wrench(mm) | 5.5 | JAN Code | 4013288164360 |
Trusco Code | 411-9924 | Mass(g) | 84 |
Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto combinata "JOKER", il codice articolo è il seguente: 073270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 073270.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali