Chiave Torx (set da 9 pezzi)

Chiave Torx (set da 9 pezzi)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Made from hardened chrome-vanadium steel.
· Comes with a hinged holder that is convenient for carrying and portable.
· The hardness is HRC 54.
· Matte chrome plating.
[Applications]
· For repair and assembly of precision instruments, cassettes, radios, plastic models, etc.
· Demonstrates excellent performance also as an automotive maintenance tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTW-9S

Codice componente
TTW-9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.56 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T50H Set Content(piece) 9 Trusco Code 301-1364
Mass 250 g/set Material Hardened chrome-vanadium steel Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. Open/close type holder is easily portable.
Accessory Holder Surface Treatment Mat Chrome Plating Hardness HRC54

Si trova sulla pagina di Chiave Torx (set da 9 pezzi), il codice articolo è il seguente: TTW-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTW-9S.

Supporto tecnico