Codice articolo del costruttore: 1505-2-100
Marca: ANEX
Prezzo: 8.33 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1505-2-100
Standard punta | Phillips (+) | Misura punta/Phillips (+) | N. 2 | Lunghezza stelo L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
Passante stelo | N/A | Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Gomma |
Lunghezza complessiva(mm) | 210 | Codice Trusco | 276-0142 | Caratteristiche | It uses a special phosphorescent resin that emits light in a dark place. The screwdriver can be easily found even in the dark. Martensitic special stainless steel (high-strength stainless steel (550)) (emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes). |
Specifiche, punta lama | With Magnet | Massa(g) | 93 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite fosforescente tozzo (magnetico), il codice articolo è il seguente: 1505-2-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1505-2-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali