Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1550-2-100 |
1550-3-150 |
1550-6-100 |
1550-8-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard punta | Misura punta/Phillips (+) | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | Lunghezza stelo L (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | 100 | 210 | 275-9209 | 114 | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 3 | - | 150 | 270 | 275-9217 | 182 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 6 | 100 | 210 | 275-9179 | 114 | |
19.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 8 | 150 | 270 | 275-9187 | 180 |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Passante stelo | Disponibile | Cuscino | Incluso | Tipo antiscivolo | Gomma |
Caratteristiche | The tip shape has a structure which helps prevent cam-out (ACR for Phillips-head screws, knurled for slotted screws), and thereby prevents the blade tip from lifting off the threads. Has a hexagonal bolster, and can be turned even tighter using a wrench. | Specifiche | Full body hardened high precision black point processing | Specifiche, punta lama | With Magnet |
Configura
Proprietà di base
Standard punta
Misura punta/Phillips (+)
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1
Lunghezza stelo L (mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali