Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7700-2-200
Standard punta | Phillips (+) | Misura punta/Phillips (+) | N. 2 | Lunghezza stelo L (mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
Passante stelo | N/A | Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Gomma |
Lunghezza complessiva(mm) | 298 | Codice Trusco | 395-9392 | Caratteristiche | Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end). |
Specifiche | High-Precision Jack Point Processing | Specifiche, punta lama | With Magnet | Massa(g) | 114 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite di potenza a taglio (tipo elettrico con magnete), il codice articolo è il seguente: 7700-2-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7700-2-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali